|
|
|
WDE003951
Exxact KNX vippestykke 2 knapper 1-0+opp/ned antrasitt
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Trykknapp
|
Bus type
|
KNX
|
Fargetone
|
Antrasitt ( RAL 7021)
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Mekanisme
|
Produsert i
|
KNX bus system
|
Teknologi
|
Elektronisk
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Antall brytere
|
2
|
Antall funksjonstaster
|
4
|
Lokal varsling
|
LED
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Type overflate
|
Høyglans
|
Merking
|
1 - 0 + Opp-Ned
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
66,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
5,3 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
7,6 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
7,6 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
827,0 g
|
Forpakning 2 høyde
|
16,6 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
17 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
28,2 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 3
|
20
|
Forpakning 3 vekt
|
2,05 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
18,5 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40 cm
|
Garantiperiode
|
|