Schneider-Electric
 
WDE003955 Bilde- efo
WDE003955
Exxact KNX vippestykke 2 knapper opp/ned+opp/ned antrasitt
El-nummer El-nummer: 
4546489
EAN EAN: 
3606480206764
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Trykknapp
Bus type KNX
Fargetone Antrasitt ( RAL 7021)
Komplementær
Enhetens utseende Mekanisme
Produsert i KNX bus system
Teknologi Elektronisk
Montering av enhet Innfelt
Antall brytere 2
Antall funksjonstaster 4
Lokal varsling LED
Materiale Polykarbonat
Type overflate Høyglans
Merking 2 x Opp-Ned
Antall pr. sett Sett á 1
Miljø
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 66,0 g
Forpakning 1 høyde 5,3 cm
Forpakning 1 bredde 7,6 cm
Forpakning 1 lengde 7,6 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 827,0 g
Forpakning 2 høyde 16,6 cm
Forpakning 2 bredde 17 cm
Forpakning 2 lengde 28,2 cm
Enhetstype forpakning 3 CAR
Antall enheter forpakning 3 20
Forpakning 3 vekt 2,05 kg
Forpakning 3 høyde 18,5 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm