Schneider-Electric
 
WDE003957 Bilde- efo
WDE003957
Exxact KNX PIR 180º 1,1m antrasitt
El-nummer El-nummer: 
4546492
EAN EAN: 
3606480206795
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Design navn Primo
Produkt eller type komponent Bevegelsessensor
Bus type KNX
Antall kanaler 5
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Sensor type PIR
Type innstillinger Lysfølsomhet kan justeres
Montering av enhet Innfelt
Standby consumption Max. 0.4 W
Monteringshøyde 1,1 m
Føleflate Front: 8 m
Deteksjons vinkel 180° horisontal
Antall soner 14
Lysfølsomhetsjustering 10…2000 lux
Driftssyklus 15300 minutter
Tidsforsinkelse 1 s...8 min
Colour Antrasitt ( RAL 7021)
Tilkoblinger Skrutilkobling
Materiale PC (polycarbonat) GF10 FR
Type overflate Matt
Festemetode Med skruer
Omgivelsestemperatur drift 5…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring 5…40 °C
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Standarder EN 60669-2-1
Antall pr. sett Sett á 1
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 49 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 92,0 g
Forpakning 1 høyde 8,9 cm
Forpakning 1 bredde 7,6 cm
Forpakning 1 lengde 7,6 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months