Schneider-Electric
 
WDE004276 Bilde- efo
WDE004276
Exxact enkel stikkontakt med jord skruklemme metall
El-nummer El-nummer: 
1502106
EAN EAN: 
3606480203343
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Stikkontakt
Applikasjon Strømforsyning
Enhetens utseende Med fast ramme
[Ue] merkespenning 250 V
Type nettverk AC
Fargetone Metall
Antall pr. sett Sett á 10
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Antall uttak 1
Stikkontakt koblingsskjema 2P + J
Standard plugg Schuko
Merkestrøm 16 A
Deksel With shutter
Tilkoblinger Skruklemmer
Type skruehode Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ASA + PC
Optional fixing mode Med skruer
Innbyggingsdybde 28 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 11,8 mm
Produktkompatibilitet Ferdigstilles med Exxact ramme
Miljø
IP-grad IP20
Standarder NEK 502:2006
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 4280834
Produktsertifikater FI
NEMKO
SEMKO
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 76,0 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 7,1 cm
Forpakning 1 lengde 7,1 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 880,0 g
Forpakning 2 høyde 9,1 cm
Forpakning 2 bredde 18,1 cm
Forpakning 2 lengde 27,1 cm
Enhetstype forpakning 3 CAR
Antall enheter forpakning 3 40
Forpakning 3 vekt 3,93 kg
Forpakning 3 høyde 18,5 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months