Schneider-Electric
 
WDE004493 Bilde- efo
WDE004493
Exxact enkel stikkontakt med transparent front og innlegg skruklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1502129
EAN EAN: 
3606480203602
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Stikkontakt
Applikasjon Strømforsyning
Enhetens utseende Med fast ramme
[Ue] merkespenning 250 V
Type nettverk AC
Tilgjengelig utstyr Inkludert 4 innlegg (6 farger + 1 mønster) som enkelt kan endres
Fargetone Transparent
Antall pr. sett Sett á 5
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Antall uttak 1
Stikkontakt koblingsskjema 2P + J
Standard plugg Schuko
Merkestrøm 16 A
Deksel With shutter
Mulige funksjoner Mulighet til å sette tapet, bilder etc i stedet for innlegg
Tilkoblinger Skruklemmer
Type skruehode Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ASA + PC
Optional fixing mode Med skruer
Innbyggingsdybde 28 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 11,8 mm
Produktkompatibilitet Ferdigstilles med Exxact ramme
Miljø
IP-grad IP20
Standarder SS 4280834
DIN VDE 0620-1
NEK 502:2006
SFS 5610:2004
IEC 60884-1
Produktsertifikater NEMKO
SEMKO
FI
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 78,0 g
Forpakning 1 høyde 4,7 cm
Forpakning 1 bredde 7,2 cm
Forpakning 1 lengde 7,4 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 908,0 g
Forpakning 2 høyde 9,4 cm
Forpakning 2 bredde 18 cm
Forpakning 2 lengde 27 cm
Enhetstype forpakning 3 CAR
Antall enheter forpakning 3 10
Forpakning 3 vekt 905,0 g
Forpakning 3 høyde 9,1 cm
Forpakning 3 bredde 18,1 cm
Forpakning 3 lengde 27,1 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja