Schneider-Electric
 
WDE004959 Bilde- efo
WDE004959
Exxact KNX PIR 180º 2,2m metall
El-nummer El-nummer: 
4546496
EAN EAN: 
3606480206832
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Design navn Primo
Produkt eller type komponent Tilstedeværelsesdetektor
Antall kanaler 5
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Type innstillinger Lysfølsomhet kan justeres
Bus type KNX
Montering av enhet Innfelt
Monteringshøyde 2,2 m
Føleflate Front: 8 m
Deteksjons vinkel 180° horisontal
Antall soner 46
Lysfølsomhetsjustering 10…2000 lux
Driftssyklus 15300 minutter
Tidsforsinkelse 1 s...8 min
Type vern Krypsonebeskyttelse
Fargetone Metall
Materiale Plast høyglans
Miljø
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 100,0 g
Forpakning 1 høyde 8,9 cm
Forpakning 1 bredde 7,6 cm
Forpakning 1 lengde 7,6 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months