Schneider-Electric
 
WDE004963 Bilde- efo
WDE004963
Exxact KNX temperaturkontroller, romtermostat, metall
El-nummer El-nummer: 
4546499
EAN EAN: 
3606480206863
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Termostat
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Applikasjon Rom
Teknologi Mekanisk
Produktspesifikk applikasjon Oppvarming
Colour Metall
Antall pr. sett Sett á 1
Tilleggsinformasjon Mulig å koble til ekstern sensor
[Ue] merkespenning 5 V DC
[In] merkestrøm 0,8 mA ( Ohmsk belastning)
Kontrolltype Knott
Mulige funksjoner Muligheten til å koble ekstern sensor
Lokal varsling Varmestyring: LED ( Rød)
Tilkoblinger Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Montering av enhet Innfelt
Festemetode Med skruer
Miljø
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,2 cm
Pakke 1 Bredde 7,5 cm
Pakke 1 Vekt 7,5 cm
Package 1 Weight 119,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months