Schneider-Electric
 
XACA923 Bilde- efo
XACA923
Trykknapp f/XACA217 pil opp
El-nummer El-nummer: 
4307741
EAN EAN: 
3389110740141
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAC
Produkt eller type komponent Hode til trykknapp
Type komponent XACA
Merking Øke, sakte - fort
Knappens tilleggs info. Booted
Produktkompatibilitet XACA217.
Komplementær
Vekt 0,01 kg
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
EN 60204-32
EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 50102
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 10,0 g
Forpakning 1 høyde 2,0 cm
Forpakning 1 bredde 4,0 cm
Forpakning 1 lengde 5,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 688,0 g
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 15,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja