Schneider-Electric
 
XACA950 Bilde- efo
XACA950
Kabelmuffe XACA 8-22mm kabel
El-nummer El-nummer: 
4307790
EAN EAN: 
3389110515145
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAC
Produkt eller type komponent Protective cable sleeve
Tilbehør / type del Kabelstrømpe
Tilbehør / separat del kategori Sikkerhetstilbehør
Produktkompatibilitet XACA
Tilbehør / separat del betegnelse Anheng kontrollstasjon
Klemmekapasitet 8…22 mm
Komplementær
Vekt 0,07 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 50,0 g
Forpakning 1 høyde 1,5 cm
Forpakning 1 bredde 2,5 cm
Forpakning 1 lengde 3,5 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja