Schneider-Electric
 
XAPM3206 Bilde- efo
XAPM3206
Montasjeboks sink 2X3 hull
El-nummer El-nummer: 
4317857
EAN EAN: 
3389110312799
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAP
Produkt eller type komponent Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr XAPM
Produsert i For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse 80 x 175 mm
Brukbar dybde 49 mm
Antall cut-out 6 utsparinger
Farge på basen av kapslingen Blå
Farge på deksel Blå
Materiale Sinklegering
Kabelinngang 1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
Montering av enhet Innfelt
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Antall vertikale rader 2
Vekt 0,87 kg
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 9 cm
Pakke 1 Bredde 12,1 cm
Pakke 1 Vekt 18,9 cm
Package 1 Weight 955 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months