Schneider-Electric
 
XB4BV41 Bilde- efo
XB4BV41
Signallampe komplett for BA9s i hvit farge med 230-240V trafo
El-nummer El-nummer: 
4302990
EAN EAN: 
3389110887259
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Signallampe
Kortnavn utstyr XB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Festebrakettmateriale Zamak
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Hette eller dekselfarge Hvit
Knappens tilleggs info. Med vanlig deksel
Lyskilde Glødepære
Pæreholder BA 9s
Lysblokkforsyning Via integral transformer 1,2 VA 6 V
[Us] merkespenning 230 - 240 V AC på 50/60 Hz
Komplementær
Høyde 47 mm
Bredde 30 mm
Dybde 78 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (X1-X2)PL
Vekt 0,152 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-1
Signaltype Klar
Enhetens utseende Komplett produkt
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
UL listet
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 12…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 5,5 cm
Pakke 1 Vekt 8,5 cm
Package 1 Weight 146,667 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 7,631 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months