Denne søknaden vil bli tatt ut av bruk 7. januar 2025

XB5AW73731M5 |
Schneider-Electric
 
XB5AW73731M5 Bilde- efo
XB5AW73731M5
Dobbel trykknapp komplett med LED og merket med "I" og "O" på trykflater 230-240VAC 1xNO+1xNC
Viktig meldingViktig melding: 
A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
El-nummerEl-nummer: 
4301410
EANEAN: 
3389119043564
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Illuminated double-headed push-button
Kortnavn utstyr XB5
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Festebrakettmateriale Plast
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Formen på varslingsenhetens hode Rektangulær
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Grønn innfelt, I ( Hvit)
Rød opphøyd, O ( Hvit)
Kontakttype og sammensetning 1 NO + 1 NC
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Fjærklemmer, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Fjærklemmer, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Lyskilde Beskyttet LED
Pæreholder Innebygget LED
[Us] matespenning 230...240 V AC 50/60 Hz
Komplementær
Høyde 50 mm
Bredde 30 mm
Dybde 59 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Vekt 0,066 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Kontaktbruk Standard kontakter
Positiv åpning Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft 3,5 N NC skiftende elektriske tilstand
3,8 N NO skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med JIS No 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Signaltype Klar
Spenningsgrenser 195…264 V AC
Strømforbruk 14 mA
Levetid 100000 år ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand mot spenningsvariasjon 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Enhetens utseende Komplett produkt
Lyskildefarge Hvit
Fargen på merking Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
Sort merking ved hvite hetter
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69 i samsvar med IEC 60529
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
Ik beskyttelsesklasse IK05 conforming to IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL listet
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot elektrostatisk utladning 6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
Elektromagnetiske utslipp Klasse B i samsvar med IEC 55011
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,600 cm
Pakke 1 Bredde 3,300 cm
Pakke 1 Vekt 5,300 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 100
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 6,692 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 800
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 64,284 kg
Bærekraftig
Emballasje uten plast Ja
Emballasje med resirkulert papp Ja
SCIP-nummer 8b2bdfa8-dc90-4f7c-a839-fe480d9b3c1e
REACH-forordningen
print REACh-erklæring
EUs RoHS-direktiv Proaktivt samsvar (Produkt utenfor EUs RoHS-regelverk)
Kvikksølvfri Ja
Bærekraftig emballasje Ja
Informasjon om unntak fra RoHS
print Ja
Kinesisk RoHS-direktiv
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning No
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.) 108
Logistikkinformasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months