Høyde
|
18 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(+ -)PL
|
Vekt
|
0,015 kg
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Tilkoblingsklemmer
|
Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
|
Signaltype
|
Klar
|
Spenningsgrenser
|
6…30 V AC/DC
|
Strømforbruk
|
15 mA
|
Motstand mot spenningsvariasjon
|
1 kV direkte kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5
2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13 i samsvar med UL 50
NEMA 4 i samsvar med UL 50
NEMA 4X i samsvar med UL 50
NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94
NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94
NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
CCC
GOST
CSA
UL
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetiske utslipp
|
Klasse B i samsvar med EN 55011
|