Schneider-Electric
 
XB7EV07MP Bilde- efo
XB7EV07MP
Signallampe 230VAC LED IP65
El-nummer El-nummer: 
4307710
EAN EAN: 
3389119041249
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB7
Produkt eller type komponent Signallampe
Kortnavn utstyr XB7
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 10
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Hette eller dekselfarge Klar
Lyskilde LED
Pæreholder Innebygget LED
[Us] matespenning 230...240 V AC 50/60 Hz
Enhetens utseende Monolithic product
Komplementær
Høyde 29 mm
Bredde 29 mm
Dybde 54 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (X1-X2)PL
Vekt 0,02 kg
Utstyrsmontasje Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Senter for innfesting >= 30 x 40 mm ( støttepanel) metall 1…6 mm
>= 30 x 40 mm ( støttepanel) plast 2…6 mm
Festemetode Festemutter under hode: 2…2,4 N.m
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med JIS No 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Signaltype Klar
Spenningsgrenser 195…264 V AC
Strømforbruk 16...20 mA
Levetid 70000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( bakside)
IP65 i samsvar med IEC 60529 ( forside)
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 4 i samsvar med UL 50 E
NEMA 12 i samsvar med UL 50 E
Standarder JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Elektromagnetisk kompatibilitet Disturbing field emissionklasse B i samsvar med EN 55011
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 19,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 10,0 cm
Forpakning 1 lengde 14,5 cm
Enhetstype forpakning 2 BAG
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 198,0 g
Forpakning 2 høyde 5,5 cm
Forpakning 2 bredde 10,0 cm
Forpakning 2 lengde 14,5 cm
Enhetstype forpakning 3 S01
Antall enheter forpakning 3 100
Forpakning 3 vekt 2,316 kg
Forpakning 3 høyde 15,0 cm
Forpakning 3 bredde 15,0 cm
Forpakning 3 lengde 40,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja