|
|
|
XBTZ9980
Kabel RJ45-RJ45, 2,5m
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon M221
Harmony XBT
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilkoblingstilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Tilkoplingskabel
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Modbus serieforbindelse
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Liten touch screen panel
XBT terminal
|
Kabellengde
|
2,5 m
|
Komplementær
Produktkompatibilitet
|
XBTN400
XBTGTW...
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1...
XBTR400
XBTN200
|
Serie kompatibilitet
|
Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
|
Elektrisk tilkobling
|
2 hannkontakter RJ45
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
Modbus
|
Fysisk interface
|
RS485
|
Vekt
|
0,23 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,6 cm
|
Package 1 Weight
|
93 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,65 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|