Schneider-Electric
 
XCKD2106G11 Bilde- efo
XCKD2106G11
Endebryter metall pisk PG11
El-nummer El-nummer: 
4350674
EAN EAN: 
3389110310177
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKD
Sensor design Compact
Type kropp Fast
Hode type Multi-directional head
Materiale Metall
Materiale kropp Zamak
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Flerveis
Type arm/stempel Spring return cat''s whisker
Tilnærmings type Multi-directional approach
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 11 cable gland
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Uten
Minimum torque for tripping 0,13 N.m
Maksimum aktiverings hastighet 1 m/s
Nøyktighet 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 5000000 sykluser
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,175 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljø
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CCC
CSA
UL
Standarder IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,3 cm
Pakke 1 Bredde 3,8 cm
Pakke 1 Vekt 20,0 cm
Package 1 Weight 164,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,347 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months