|
|
|
XCKD2110P16
Enderyter metall stempel M16
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch
|
Kortnavn utstyr
|
XCKD
|
Sensor design
|
Compact form B i samsvar med CENELEC EN 50047
|
Type kropp
|
Fast
|
Hode type
|
Plunger head
|
Materiale
|
Metall
|
Materiale kropp
|
Zamak
|
Materiale hode
|
Zamak
|
Festemetode
|
Med kropp
|
Bevegelse av hode
|
Linjær
|
Type arm/stempel
|
Spring return plunger metall
|
Tilnærmings type
|
Vertical approach, 1 direction
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
On end
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kabelinngang
|
1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 4…8 mm
|
Kontaktens isolasjonsform
|
Zb
|
Positiv åpning
|
Med
|
Positiv åpning minimum kraft
|
45 N
|
Minimum kraft for utløsning
|
15 N
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
Nøyktighet
|
0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
|
Kontakt angivelse
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5, DC i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5, DC i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5, DC i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk levetid
|
15000000 sykluser
|
Bredde
|
31 mm
|
Høyde
|
65 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vekt
|
0,18 kg
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljø
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 i samsvar med EN 50102
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Produktsertifikater
|
CCC
UL
CSA
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60204-1
UL 508
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
160,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
3,8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
5,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
10,2 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S01
|
Antall enheter forpakning 2
|
27
|
Forpakning 2 vekt
|
4,642 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
15 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
15 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|