Schneider-Electric
 
XCKN2106P20 Bilde- efo
XCKN2106P20
Endebryter m/piskNC+NO
El-nummer El-nummer: 
4354353
EAN EAN: 
3389110214352
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKN
Sensor design Compact
Type kropp Fast
Hode type Multi-directional head
Materiale Plast
Materiale kropp Plast
Materiale hode Plast
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Flerveis
Type arm/stempel Spring return cat''s whisker
Tilnærmings type Multi-directional approach
Kabelinngang 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 7…13 mm
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Uten
Minimum torque for tripping 0,13 N.m
Maksimum aktiverings hastighet 1 m/s
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 5000000 sykluser
Bredde 30 mm
Høyde 197 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,135 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljø
Støtmotstand 45 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04 i samsvar med EN 50102
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CSA
CCC
UL
Standarder IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 11,0 cm
Pakke 1 Bredde 16,0 cm
Pakke 1 Vekt 31,0 cm
Package 1 Weight 71,0 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 11,0 cm
Pakke 2 Bredde 16,0 cm
Pakke 2 Lengde 31,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,47 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 60
Pakke 3 Høyde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Lengde 40 cm
Pakke 3 Vekt 5,3 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months