Schneider-Electric
 
XCKP2106P16 Bilde- efo
XCKP2106P16
Endebryter metall pisk M16
El-nummer El-nummer: 
4350711
EAN EAN: 
3389110201963
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKP
Sensor design Compact
Type kropp Fast
Hode type Multi-directional head
Materiale Plast
Materiale kropp Plast
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Flerveis
Type arm/stempel Spring return cat''s whisker
Tilnærmings type Multi-directional approach
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelinngang 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 4…8 mm
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Uten
Minimum torque for tripping 0,13 N.m
Maksimum aktiverings hastighet 1 m/s
Nøyktighet 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 5000000 sykluser
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,085 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljø
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04 i samsvar med EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater UL
CCC
CSA
Standarder EN 60204-1
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 81,0 g
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 4,5 cm
Forpakning 1 lengde 20,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 33
Forpakning 2 vekt 3,175 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm