Schneider-Electric
 
XCKVR44D2H29 Bilde- efo
XCKVR44D2H29
Endebryter plast 1-trinn 2 retn.rev.hode
El-nummer El-nummer: 
4318879
EAN EAN: 
3389119077484
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XC
Serie navn Special format
Produkt eller type komponent Limit switch
Produktspesifikk applikasjon For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr XCKVR
Type kropp Fast
Hode type Reversed rotary head
Materiale Plast
Materiale kropp (PBT+PC)-GF30 FR
Materiale hode (PBT+PC)-GF30 FR
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Stay put crossed rods lever metall square rod 6 mm, L = 200 mm
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Kabelinngang 1 entry tapped and 2 breakout holes for M20 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 7…13 mm
Antall poler 4
Kontakttype og sammensetning 2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter Slow-break, break before make
Komplementær
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontaktens isolasjonsform Zb
Antall trinn 4 electrical positions
Kontakt element pr.retning (styrestrøm) 2 per direction
Positiv åpning Uten
Minimum torque for tripping 0,5 N.m
Minimum aktiverings hastighet 6 m/min
Maksimum aktiverings hastighet 1,5 m/s actuation point on the rod between 65 and 95 mm
Max forskyvings vinkel −180 °
180 °
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Bredde 200 mm
Høyde 200 mm
Dybde 66 mm
Vekt 0,32 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljø
Støtmotstand 50 gn i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
IP-grad IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04 i samsvar med EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 60536
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CCC
CSA
UL
CE
Standarder CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 9 cm
Pakke 1 Bredde 7,7 cm
Pakke 1 Vekt 19,5 cm
Package 1 Weight 383 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 1
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 838 g
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months