Schneider-Electric
 
XCMD2116C12 Bilde- efo
XCMD2116C12
Endebryter kort arm m/rulleM12
El-nummer El-nummer: 
4347018
EAN EAN: 
3389110221343
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCMD
Sensor design Miniature
Type kropp Plugg-inn kropp
Hode type Dreie hode
Materiale Metall
Materiale kropp Zamak
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Spring return roller lever metall
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Tracks 24/31 mm
Bryter påvirkning Med 30° kam
Elektrisk tilkobling Male connector M12, 5 pins
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Med
Positiv åpning minimum kraft 0,5 N
Minimum kraft for utløsning 0,1 N
Maksimum aktiverings hastighet 1,5 m/s
[Ie] nominell driftsstrøm 0,22 A på 50 V, DC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
3 A på 50 V, AC-15 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 4 A
[Ui] isolasjonsspenning 60 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 0,8 kV i samsvar med IEC 60664
0,8 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 4 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 3 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 2 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Bredde 30 mm
Høyde 50 mm
Dybde 16 mm
Vekt 0,13 kg
Miljø
Støtmotstand 25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP68 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 62262
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater UL
CCC
CSA
Standarder UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 135,0 g
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 5,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 7,132 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Enhetstype forpakning 3 PAL
Antall enheter forpakning 3 800
Forpakning 3 vekt 1017,6 kg
Forpakning 3 høyde 60,0 cm
Forpakning 3 bredde 80,0 cm
Forpakning 3 lengde 800,0 cm