Schneider-Electric
 
XCSDMR7915 Bilde- efo
XCSDMR7915
Sylindrisk magnetbryter NO+NO Led 5m
El-nummer El-nummer: 
4347654
EAN EAN: 
3389110971873
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent Coded magnetic switch
Type komponent XCSDMR
Design Sylinderisk
Størrelse Ø 30 x 38.5 mm
Kontakttype og sammensetning 2 NC
Driftsområde kontakter Staggered
Materiale Plast
Elektrisk tilkobling Pre-cabled
Kabelsammensettning 4 x 0.25 mm²
Kabellengde 5 m
Antall poler 2
Lokal varsling 1 LED
Innflygingsretninger 1 direction
[Ue] merkespenning 24 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 100 V DC
Komplementær
[Sa] trygg drifts avstand 8 mm
[Sar] trygg tripping avstand 20 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Resistanse over teminaler 57 Ohm
Kortslutningsvern 500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
Kontaktmateriale Rhodium
Elektrisk levetid 1200000 sykluser
Maksimum brytespenning 100 V DC
Svitsjekapasitet i mA 5...100 mA
Isolasjonsmotstand 1000 MOhm
Bryteevne 3 VA
Switching frequency 150 Hz
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
Kapslingsmatriale Termoplastikk PBT
Kabelmaterial PVC
Diameter 30 mm
Lengde 39 mm
Vekt 0,146 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
ISO 14119
Produktsertifikater UL
CSA
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur drift −25…85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 10 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 15,0 cm
Pakke 1 Vekt 15,0 cm
Package 1 Weight 272,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 15
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 4,379 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months