Schneider-Electric
 
XCSM3902L5 Bilde- efo
XCSM3902L5
Endebryter safety stemp.m/hjul
El-nummer El-nummer: 
4354256
EAN EAN: 
3389110244076
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent Safety limit switch
Type komponent XCSM
Design Miniature
Materiale Metall
Hode type Plunger head
Vernteknologi Plastic protective cover, secured by 5-lobe socket head safety screw
Tilnærmings type Lateral approach
Type arm/stempel Roller plunger
Kontakttype og -sammensetning 1 NC + 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Elektrisk tilkobling Pre-cabled
Kabellengde 5 m
Kabelsammensettning 7 x 0.5 mm²
Bryter påvirkning Med 30° kam
Festemetode Med kropp
Antall poler 3
Positiv åpning With NC contact
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Minimum kraft for utløsning 7 N
Positiv åpning minimum kraft 35 N
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
Maksimum aktiverings hastighet 0,5 m/s
Kontakt angivelse B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i samsvar med EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i samsvar med EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med IEC 60664
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
Kortslutningsvern 6 A kassettsikring type gG (gl)
Nøyktighet 0.05 mm on the tripping points
Materiale kropp Zamak
Materiale hode Zamak
Dybde 16 mm
Høyde 70 mm
Bredde 30 mm
Vekt 0,17 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 1088
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Produktsertifikater CSA
UL
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP68 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 50102
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 542,0 g
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 18,0 cm
Forpakning 1 lengde 21,0 cm