Schneider-Electric
 
XMAV25L2135 Bilde- efo
XMAV25L2135
3,5-25BAR,utvidelse JUST.TRANS.DEKS.
El-nummer El-nummer: 
4300906
EAN EAN: 
3389110249255
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Trykksensortype Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn XMA
Pressure rating 25 bar
Kontakttype og -sammensetning 1 C/O momentan
Kontrollert veske Luft ( 0…70 °C)
Fresh water ( 0…70 °C)
Sea water ( 0…70 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Kabelinngang 2 oppføringer tappet for Pg 13,5 kabelgjennomføring i samsvar med NF C 68-300
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
Type elektrisk krets Styrekrets
[In] merkestrøm 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
Instillingsområde Ekstern
Farge på dekselet Transparent
Trykkbryter type operasjon Regulering mellom 2 terskler
Skala type Fixed differential
Lokalt display Uten
Kapslingsmatriale PC impregnert med Lexan 123
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 3,5…25 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 0,1…20,5 bar
Trykkpåvirker Membran
Mulig differensial minimum ved høy innstilling 4,5 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling 3,4 bar
Destruksjons trykk 100 bar
Materialer i kontakt med fluidet Forkrommet sinklegering
Canvas covered nitrile
Maksimalt tillatt utilsiktet press 56,25 bar
Komplementær
Høyde 133 mm
Bredde 57 mm
Dybde 97,5 mm
Driftsposisjon Alle posisjoner
Maksimum tillatt trykk-ved hver man. 31,25 bar
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG (gl)
Bruksområde 10 cyc/mn
[Ui] isolasjonsspenning 500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
Mekanisk levetid 1000000 sykluser
Nøyktighet 3,5 %
Vekt 0,65 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CE
Produktsertifikater CSA
CCC
UL
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 536
IP-grad IP54 i samsvar med EN/IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,200 cm
Pakke 1 Bredde 11,400 cm
Pakke 1 Vekt 17,200 cm
Package 1 Weight 684,000 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 16
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 11,376 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months