Schneider-Electric
 
XMLF002D2125 Bilde- efo
XMLF002D2125
pressure sensor 2.5 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 0..10 V
El-nummer El-nummer: 
4316808
EAN EAN: 
3389110280609
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Elektronisk trykksensor
Trykkbryter type operasjon Regulering mellom 2 terskler
Trykksensor navn XMLF
Ledningsnett teknikk 4-wire
Pressure rating 2,5 bar
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Kontrollert veske Luft ( −15…80 °C)
Corrosive fluid ( −15…80 °C)
Hydraulic oil ( −15…80 °C)
Fresh water ( 0…80 °C)
Type utgangssignal Analogue + discrete
Analog utgangsfunksjon 0...10 V
Digitale utganger Solid state PNP or NPN programmable, 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling Male connector M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 0,2…2,5 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 0,12…2,42 bar
Destruksjons trykk 15 bar
Installasjonstype Styrekrets
Skala type Justerbar differential scale
Maximum svitsjestrøm 200 mA
[Us] merkespenning 24 V DC, spenningsgrenser: 17…33 V
Materialer i kontakt med fluidet Rustfritt stål type AISI 303
FPM (Viton)
Komplementær
Instillingsområde Ekstern settings
Mulig differensial minimum ved lav innstilling 0,08 bar
Mulig differensial minimum ved høy innstilling 0,08 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling 2,38 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 10 bar
Lokalt display Med
Type vern Kortslutningsvern
Connection faults
Reverse polarity
Overlastbeskyttelse
Strømforbruk 80 mA
Arbeidsfrekvens i Hz 50 Hz
Drift of the sensitivity +/- 0.03 % av måleområdet/°C
Drift of the zero point +/- 0.1 % av måleområdet/°C
Tidsforsinkelsesområde 0...50 s in steps of 1 second
Responstid på utgang 5...500 ms, in steps of 1 ms
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Display response time type Sakte
FAST
Normal
Høyde 113 mm
Dybde 58 mm
Bredde 46 mm
Vekt 0,48 kg
Motstand mot spenningsvariasjon 0,5 kV DC
Målenøyaktighet <= 0.6 % av måleområdet
Nøyktighet 0,5 %
Miljø
Driftsposisjon Alle posisjoner
Standarder EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-4
EN/IEC 60947-5-1
CE
EN/IEC 61000-6-2
EN 50082
EN/IEC 61000-4-6
EN/IEC 61000-4-3
EN 50081
EN/IEC 61000-4-2
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 61000-4-8
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift −25…80 °C
Vibrasjonsmotstand 35 gn (f= 60…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
5 gn (f= 25…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Overflatebeskyttelse TC
Støtmotstand 50 gn i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter 2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
IP-grad IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 12
NEMA 13
NEMA 6
NEMA 4
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Motstand mot ledningsbåret forstyrring, inkludert 10 V i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Garantiperiode
Garanti 18 months