|
|
|
XMLG100D71
Trykksensor 0-10V 100 BAR
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 01, 2022
|
|
Slutt på standardservice JUL 31, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt eller type komponent
|
Elektronisk trykksensor
|
Trykksensortype
|
Trykktransmitter
|
Trykksensor navn
|
XMLG
|
Pressure rating
|
100 bar
|
Væske tilkoblingstype
|
G 1/4A (han) i samsvar med DIN 3852-E
|
Kontrollert veske
|
Luft ( −15…125 °C)
Corrosive fluid ( −15…125 °C)
Hydraulic oil ( −15…125 °C)
Fresh water ( 0…125 °C)
|
Type utgangssignal
|
Analog
|
Analog utgangsfunksjon
|
0...10 V, 3-leder
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt M12, 3 pins
|
[Us] matespenning
|
24 V DC (spenningsgrenser: 11,4…33 V)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Forpakning
|
Individuell
|
Diameter
|
22,8 mm
|
Komplementær
Trykkområde
|
0…100 bar
|
Maksimalt tillatt utilsiktet press
|
225 bar
|
Destruksjons trykk
|
250 bar
|
Lokalt display
|
Uten
|
Type elektrisk krets
|
Styrekrets
|
Strømforbruk
|
< 20 mA
|
Materialer i kontakt med fluidet
|
FPM (Viton)
Rustfritt stål type AISI 303
Keramisk
PPS
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Type vern
|
Load short-circuit
Reverse polarity
|
Motstand mot spenningsvariasjon
|
1 kV 42 Ohm i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
0,5 kV
|
Responstid på utgang
|
< 2 ms
|
Drift of the sensitivity
|
+/- 0.015 % av måleområdet/°C
|
Drift of the zero point
|
+/- 0.015 % av måleområdet/°C
|
Målenøyaktighet
|
+/- 0.3 % av måleområdet
|
Nøyktighet
|
+/- 0.1 % av måleområdet
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Vekt
|
0,095 kg
|
Høyde
|
58,1 mm
|
Lengde
|
48,5 mm
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61326-2-3
CE
|
Produktsertifikater
|
UL 508
EAC
CSA C22.2 No 14
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−15…85 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
20 gn (f= 9…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60028-2-6
|
Støtmotstand
|
25 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
15 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
8 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
200 V/m 80…1000 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
4 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
|
Motstand mot ledningsbåret forstyrring, inkludert
|
30 V ( 0,15…80 Hz) i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
|
Motstand mot magnetiske felter
|
30 A/m 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-8
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med EN/IEC 60529
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 4
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
0,135 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Garantiperiode
|
|