Schneider-Electric
 
XMLGM01D21 Bilde- efo
XMLGM01D21
TRYKKSENSOR -1..0 BAR 4-20MA
El-nummer El-nummer: 
4316882
EAN EAN: 
3389110974126
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Elektronisk trykksensor
Trykksensortype Trykktransmitter
Trykksensor navn XMLG
Pressure rating −1 bar
Væske tilkoblingstype G 1/4A (han) i samsvar med DIN 3852-E
Kontrollert veske Luft ( −15…125 °C)
Corrosive fluid ( −15…125 °C)
Hydraulic oil ( −15…125 °C)
Fresh water ( 0…125 °C)
Type utgangssignal Analog
Analog utgangsfunksjon 4...20 mA, 2 ledere
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M12, 3 pins
[Us] matespenning 12 V DC (spenningsgrenser: 8…33 V)
24 V DC (spenningsgrenser: 8…33 V)
Antall pr. sett Sett á 1
Forpakning Individuell
Diameter 22,8 mm
Komplementær
Trykkområde −1…0 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 2,7 bar
Destruksjons trykk 3 bar
Lokalt display Uten
Type elektrisk krets Styrekrets
Strømforbruk < 20 mA
Materialer i kontakt med fluidet Rustfritt stål type AISI 303
FPM (Viton)
Keramisk
Driftsposisjon Alle posisjoner
Type vern Load short-circuit
Reverse polarity
Motstand mot spenningsvariasjon 1 kV 42 Ohm i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm i samsvar med EN/IEC 61000-4-5
[Uimp] Nominell impulsspenning 0,5 kV
Responstid på utgang < 2 ms
Drift of the sensitivity +/- 0.015 % av måleområdet/°C
Drift of the zero point +/- 0.015 % av måleområdet/°C
Målenøyaktighet +/- 0.3 % av måleområdet
Nøyktighet +/- 0.1 % av måleområdet
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Vekt 0,095 kg
Høyde 58,1 mm
Lengde 48,5 mm
Skala type Fixed differential
Miljø
Standarder CE
EN/IEC 61326-2-3
Produktsertifikater EAC
UL 508
CSA C22.2 No 14
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −15…85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 20 gn (f= 9…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60028-2-6
Støtmotstand 25 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Motstand mot elektrostatisk utladning 15 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
8 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 200 V/m 80…1000 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 4 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
Motstand mot ledningsbåret forstyrring, inkludert 30 V ( 0,15…80 Hz) i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
Motstand mot magnetiske felter 30 A/m 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61000-4-8
IP-grad IP66 i samsvar med EN/IEC 60529
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 4
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,8 cm
Pakke 1 Bredde 13,6 cm
Pakke 1 Vekt 10,6 cm
Package 1 Weight 134,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,929 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months