Schneider-Electric
 
XMLP010BC29 Bilde- efo
XMLP010BC29
Trykksensor 10 Bar DIN 4-40mA 7/
El-nummer El-nummer: 
4320385
EAN EAN: 
3389119060653
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Elektronisk trykksensor
Trykksensortype Trykktransmitter
Trykksensor navn XMLP
Type elektrisk krets Styrekrets
Pressure rating 10 bar
Lokalt display Uten
Kontrollert veske Fresh water ( 0…120 °C)
Luft ( −30…120 °C)
Hydraulic oil ( −30…120 °C)
Gass ( −30…120 °C)
Kjølevæske ( −30…120 °C)
Væske tilkoblingstype SAE 7/16-20UNF-2B (hun)
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pins
[Us] matespenning 12...24 V DC SELV (spenningsgrenser: 8…30 V)
Strømforbruk < 20 mA
Type utgangssignal Analog
Analog utgangsfunksjon 4...20 mA, 2-wire
Antall pr. sett Sett á 1
Forpakning Individuell
Komplementær
Trykkområde 0…10 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 20 bar
Destruksjons trykk 100 bar
Materialer i kontakt med fluidet Rustfritt stål type AISI 304
Rustfritt stål type 17-4PH
Driftsposisjon Alle posisjoner
Type vern Reverse polarity
Load short-circuit
Elektromagnetisk kompatibilitet Mottakelig for elektromagnetiske felt i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Electrical fast transient/burst immunity test i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Utstrålte RF-felt i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitetstest for elektrostatisk utladning i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 8 kV luft, 4 kV kontakt
[Uimp] Nominell impulsspenning 0,5 kV
Responstid på utgang < 5 ms 92 % av full skala
Målenøyaktighet +/- 0.5 % av måleområdet
Resolution Uendelighet
Drift of the sensitivity +/- 0.02 % av måleområdet/°K
Drift of the zero point +/- 0.02 % av måleområdet/°K
Long term stability +/- 0.2 % av måleområdet
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Vekt 0,05 kg
Diameter 30 mm
Lengde 25 mm
Skala type Fixed differential
Miljø
Standarder EN/IEC 61326-1
CE
Produktsertifikater EAC
CULus
RCM
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −30…100 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −30…100 °C
Vibrasjonsmotstand 20 gn (f = 10…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-64
Støtmotstand 25 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Garantiperiode
Garanti 18 months