Schneider-Electric
 
XPEM110 Bilde- efo
XPEM110
FOTBRYTER METALL BLÅ
El-nummer El-nummer: 
4318352
EAN EAN: 
3389110650105
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XPE
Produkt eller type komponent Foot switch
Materiale Metall
Type fotpedal Enkel fotpedal
Kortnavn utstyr XPEM
Trigger mekanisme Uten utløsermekanisme
Driftsområde kontakter 1 trinn
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Farge Blå
Komplementær
Positiv åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm² med eller uten kabel ende
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
Kabelinngang 2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring
Mekanisk levetid 15000000 sykluser
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C
300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200
Nominell forbrukt effekt drift W 10 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Vekt 1,2 kg
Miljø
Standarder VDE 0660-200
EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater FI
CSA
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 150 gn i samsvar med NF E 09-031
20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 9,000 cm
Pakke 1 Bredde 12,000 cm
Pakke 1 Vekt 19,000 cm
Package 1 Weight 1,360 kg
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 4
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 5,674 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 64
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 102,820 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland MA
Garantiperiode
Garanti 18 months