|
|
|
XPSAC5121P
Sikkerhetsmodul kat. 3 3 utg. 24V
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 31, 2023
|
|
|
Slutt på standardservice DES 31, 2025
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Preventa Safety automation
|
Produkt eller type komponent
|
Preventa safety module
|
Sikkerhetsmodul navn
|
XPSAC
|
Sikkerhetsmodul applikasjon
|
For emergency stop and switch monitoring
|
Modulfunksjon
|
Switch monitoring
Emergency stop
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå PL c/kategori 3 i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SILCL 3 i samsvar med EN/IEC 62061
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
MTTFd = 210.4 års i samsvar med EN/ISO 13849-1
DC > 99 % i samsvar med EN/ISO 13849-1
PFHd = 3.56E-9 1/t i samsvar med EN/IEC 62061
|
Type of start
|
Umonitorert
|
Tilkoblingsklemmer
|
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² Solid med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² Fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1 mm² Solid med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² Fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.25...2 x 1 mm² Fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Festeskruen klemmer, avtagbart klemme, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² Fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
|
Utgang type
|
Relay instantaneous opening, 3 NO krets(er), spenningsløs
|
Antall tilleggskretser
|
1 solid state output
|
[Us] merkespenning
|
24 V AC - 20...10 %
24 V DC - 20...20 %
|
Komplementær
Nettfrekvens
|
50/60 Hz
|
Strømforbruk i W
|
1,2 W DC
|
Strømforbruk i VA
|
2,5 VA AC
|
Styrespenning
|
24 V
|
Bryteevne
|
180 VA holder AC-15 C300 relay output
1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
|
Bryteevne
|
1,5 A på 24 V ( DC-13)50 ms for relay output
|
Utgang termisk strøm
|
6 A per relè for relay output
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
10,5 A
|
Sikringsstørrelse
|
4 A gG eller gL for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
6 A fast blow for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
|
Minimum utgangsstrøm
|
10 mA for relay output
|
Minimum utgangsspenning
|
16 V for relay output
|
Maximum response time on input open
|
100 ms
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1
300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV overspennings kategori III i samsvar med IEC 60947-5-1
4 kV overspennings kategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
|
Lokal varsling
|
2 LEDs
|
Strømforbruk
|
40 mA på 24 V DC on power supply
90 mA på 24 V AC on power supply
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
Vekt
|
0,16 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
TÜV
|
IP-grad
|
IP20 ( terminaler) i samsvar med EN/IEC 60529
IP40 ( kapsling) i samsvar med EN/IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,800 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,600 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
205,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,665 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Garantiperiode
|
|