|
|
|
XS4P30AB110
PLAST Ø30,0..10V,KAB.SN=15
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Application
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Type elektrisk krets
|
Analog utgang
|
Sensor navn
|
XS4
|
Sensor design
|
Sylindrisk M30
|
Størrelse
|
53 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Non flush mountable
|
Materiale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Analog
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
15 mm
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Analog utgangsområde
|
0...10 V
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
[Us] matespenning
|
24...48 V DC
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Gjengetype
|
M30 x 1.5
|
Føleflate
|
Front
|
Front material
|
PPS
|
Kapslingsmatriale
|
PBT
|
Følesone
|
1,5…15 mm
|
Nøyktighet
|
<= 3% of Sr
|
Lineær feil
|
+/- 2 mA
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PVC
|
Spenningsgrenser
|
15…58 V DC
|
Switching frequency
|
<= 300 Hz
|
Strømforbruk
|
4 mA ubelastet
|
Maksimal utgangsstrøm ved drift
|
10 %
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
32 mm
|
Høyde
|
30 mm
|
Lengde
|
53 mm
|
Vekt
|
0,1 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CSA
UL
CCC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,200 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
12,700 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
127,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,080 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|