|
|
|
XS530B1MBL2
Induktiv giver. Ø30,sn=10mm NC,24-240VAC/DC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Applikasjon
|
-
|
Sensor navn
|
XS5
|
Sensor design
|
Sylindrisk M30
|
Størrelse
|
62 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Metall
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
2-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
10 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NC
|
Utgangskretstype
|
AC/DC
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
[Us] matespenning
|
24...240 V AC/DC med reverse polarity protection
|
Svitsjekapasitet i mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP-grad
|
IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
|
Komplementær
Gjengetype
|
M30 x 1.5
|
Føleflate
|
Front
|
Front material
|
PPS
|
Kapslingsmatriale
|
Fornikklet messing
|
Følesone
|
0…8 mm
|
Vandring
|
1...15% of Sr
|
Kabelsammensettning
|
2 x 0.34 mm²
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PVC
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimal reststrøm
|
0,8 mA åpen tilstand
|
Switching frequency
|
<= 25 Hz AC
<= 500 Hz DC
|
Maksimalt spenningsfall
|
<5,5 V ( closed)
|
Maximum delay first up
|
25 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
52 mm
|
Lengde
|
62 mm
|
Vekt
|
0,205 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CSA
UL
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,1 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
190,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,479 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|