Schneider-Electric
 
XS618B1MAL2TF Bilde- efo
XS618B1MAL2TF
Induktiv giver sylindriske M18 SN
El-nummer El-nummer: 
4350603
EAN EAN: 
3389119027267
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Sensor navn XS6
Sensor design Sylindrisk M18
Størrelse 62 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 2-wire
[Sn] nominelle føleavstand 8 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Utgangskretstype AC/DC
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
[Us] matespenning 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Svitsjekapasitet i mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP-grad IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
Komplementær
Gjengetype M18 x 1
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Sensing range > 4...8 mm
Følesone 0…6,4 mm
Vandring 1...15% of Sr
Kabelsammensettning 2 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 20…264 V AC/DC
Maksimal reststrøm 0,8 mA åpen tilstand
Switching frequency <= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimalt spenningsfall <5,5 V ( closed)
Maximum delay first up 25 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Merking CE
Gjengelengde 52 mm
Lengde 62 mm
Vekt 0,12 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 120 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 9,7 cm
Forpakning 1 lengde 13,2 cm
Enhetstype forpakning 2 BAG
Antall enheter forpakning 2 1
Forpakning 2 vekt 120 g
Forpakning 2 høyde 2 cm
Forpakning 2 bredde 20 cm
Forpakning 2 lengde 15 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 44
Forpakning 3 vekt 5,993 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder