Schneider-Electric
 
XS618B1PAL2TF Bilde- efo
XS618B1PAL2TF
Induktiv giver sylindriske M18 12 48V
El-nummer El-nummer: 
4350795
EAN EAN: 
3389118062221
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon Mobilt utstyr
Sensor navn XS6
Sensor design Sylindrisk M18
Størrelse 62 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 8 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Utgangskretstype DC
Digitale utganger PNP
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
[Us] matespenning 12...48 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
Komplementær
Gjengetype M18 x 1
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Sensing range > 4...8 mm
Følesone 0…6,4 mm
Vandring 1...15% of Sr
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…58 V DC
Switching frequency <= 1000 Hz
Maksimalt spenningsfall <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Merking CE
Gjengelengde 52 mm
Lengde 62 mm
Vekt 0,12 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
E2
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 112,0 g
Forpakning 1 høyde 3,4 cm
Forpakning 1 bredde 12,3 cm
Forpakning 1 lengde 13,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 44
Forpakning 2 vekt 5,384 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder