Schneider-Electric
 
XSZBE90 Bilde- efo
XSZBE90
Brakett vinkel form E
El-nummer El-nummer: 
4354249
EAN EAN: 
3389110094275
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse Clip-on 90° fixing bracket
Tilbehør / separat del betegnelse Flat skjema 26 x 26 x 13 tag
Flat skjema 26 x 26 x 13 sensor
Flat skjema 26 x 26 x 13 stasjonen
Tilbehør / separat del kategori Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del Festebrakett
Produktkompatibilitet XS flat 26 x 26 x 13
XG flat form 26 x 26 x 13
Antall pr. sett Sett á 1
Tilleggsinformasjon Montering mulig uten klipp på gjengehull
Komplementær
Vekt 0,06 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 41 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 6,6 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months