Schneider-Electric
 
XSZBJ00 Bilde- efo
XSZBJ00
Brakett rett.form J
El-nummer El-nummer: 
4354261
EAN EAN: 
3389110094404
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse Clip-on mounting plate
Tilbehør / separat del betegnelse Flat skjema 8 x 22 x 8 sensor
Tilbehør / separat del kategori Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del Montasjeplate
Produktkompatibilitet XS flat 8 x 22 x 8
Antall pr. sett Sett á 1
Tilleggsinformasjon Montering mulig uten klipp på gjengehull
Komplementær
Vekt 0,003 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 22 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 6,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 1
Forpakning 2 vekt 247 g
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 S02
Antall enheter forpakning 3 48
Forpakning 3 vekt 1,544 kg
Forpakning 3 høyde 15 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months