Schneider-Electric
 
XU9N18PP341D Bilde- efo
XU9N18PP341D
P. Refl rustfri PNP M12 plugg
El-nummer El-nummer: 
4347114
EAN EAN: 
3389110853810
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application food and beverage
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XU9
Sensor design Sylindrisk M18
Føler system Polarisert refleks
Materiale Rustfritt stål
Line of sight type Aksiell
Type utgangssignal Discrete
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Digitale utganger PNP
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Rød polarisert refleks
[Sn] nominelle føleavstand 2 m polarisert refleks need reflector XUZC50
Komplementær
Kapslingsmatriale Rustfritt stål : 304 CU
Materiale i linse PMMA
Maksimum føleavstand 3 m
Type utgang Solid state
Tilleggsutganger Uten
Pluggbare inganger Programering
Kabelsammensettning 4 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Kabelens ytre diameter 4,2 mm
Status LED 1 LED ( grønn) for spenning på
1 LED ( Gul) for output state
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 500 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,5 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk <= 30 mA ubelastet
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Oppsett Without sensitivity adjustment
Diameter 18 mm
Lengde 64 mm
Vekt 0,085 kg
Sammensetning Reflector XUZC50
Sensor
Miljø
Produktsertifikater CE
CSA
UL
Omgivelsestemperatur for drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,4 cm
Pakke 1 Bredde 9,0 cm
Pakke 1 Vekt 4,2 cm
Package 1 Weight 88,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 11
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,183 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months