|
|
|
XUB0APSNM12
Fotocelle plast PNP m/plugg OSI
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serie navn
|
General purpose multimode
|
Sensor type
|
Fotoelektrisk sensor
|
Sensor navn
|
XUB
|
Sensor design
|
Sylindrisk M18
|
Føler system
|
Multimode
|
Materiale
|
Plast
|
Line of sight type
|
Aksiell
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Type spenningsforsyning
|
DC
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
Digitale utganger
|
PNP
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO or 1 NC programmable
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt M12, 4 pins
|
Produktspesifikk applikasjon
|
-
|
Stråling
|
Infrarød diffuse
Infrarød diffuse with background suppression
Infrarød thru beam
Rød polarisert refleks
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
3 m polarisert refleks need reflector XUZC50
20 m thru beam trenger en sender XUB0AKSNM12T
0,12 m diffuse with background suppression
0,3 m diffuse
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
PBT
|
Materiale i linse
|
PMMA
|
Maksimum føleavstand
|
0,12 m diffuse with background suppression
0,4 m diffuse
30 m thru beam
4,5 m polarisert refleks
|
Type utgang
|
Solid state
|
Tilleggsutganger
|
Uten
|
Status LED
|
1 LED ( grønn) for tilførsel
1 LED ( Rød) for instability
1 LED ( Gul) for output state
|
[Us] merkespenning
|
12 - 24 V DC med reverse polarity protection
|
Spenningsgrenser
|
10…36 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
|
Switching frequency
|
<= 250 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<1,5 V ( lukket tilstand)
|
Strømforbruk
|
35 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Oppsett
|
Self-teaching
|
Diameter
|
18 mm
|
Lengde
|
78 mm
|
Vekt
|
0,045 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CSA
UL
CE
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
|
IP-grad
|
IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP69K dobbel isolasjon i samsvar med DIN 40050
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6,7 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
42,9 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,305 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
704
|
Pakke 3 Høyde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
48,116 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|