Schneider-Electric
 
XUB0SKSNL2T Bilde- efo
XUB0SKSNL2T
Sender rustfri m/2m kab.OSI
El-nummer El-nummer: 
4347052
EAN EAN: 
3389119010306
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application food and beverage mutlimode
Sensor type Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn XUB
Sensor design Sylindrisk M18
Føler system Thru beam
Materiale Rustfritt stål
Line of sight type Aksiell
Type utgangssignal Discrete
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand 20 m thru beam trenger en mottaker
Komplementær
Kapslingsmatriale Rustfritt stål : 304 CU
Materiale i linse PMMA
Maksimum føleavstand 30 m thru beam
Type utgang Solid state
Pluggbare inganger Test by emission breaking
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED 1 LED ( grønn) for spenning på
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 250 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,5 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk 20 mA ubelastet
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Oppsett Without sensitivity adjustment
Diameter 18 mm
Lengde 62 mm
Vekt 0,105 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
CE
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP69K dobbel isolasjon i samsvar med DIN 40050
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 120,0 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 9,6 cm
Forpakning 1 lengde 13,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 22
Forpakning 2 vekt 3,095 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm