Schneider-Electric
 
XUB0SNSNM12 Bilde- efo
XUB0SNSNM12
Fotocelle S/M rustfri NPN M12
El-nummer El-nummer: 
4347055
EAN EAN: 
3389119010382
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application food and beverage mutlimode
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUB
Sensor design Sylindrisk M18
Føler system Multimode
Materiale Rustfritt stål
Line of sight type Aksiell
Type utgangssignal Discrete
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Digitale utganger NPN
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Infrarød diffuse
Infrarød diffuse with background suppression
Infrarød thru beam
Rød polarisert refleks
[Sn] nominelle føleavstand 3 m polarisert refleks need reflector XUZC50
20 m thru beam trenger en sender XUB0SKSNM12T
0,12 m diffuse with background suppression
0,3 m diffuse
Komplementær
Kapslingsmatriale Rustfritt stål : 304 CU
Materiale i linse PMMA
Maksimum føleavstand 0,12 m diffuse with background suppression
0,4 m diffuse
30 m thru beam
4,5 m polarisert refleks
Type utgang Solid state
Status LED 1 LED ( grønn) for output state
1 LED ( Rød) for spenning på
1 LED ( Gul) for stability
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 250 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,5 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk 35 mA ubelastet
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Oppsett Self-training
Diameter 18 mm
Lengde 78 mm
Vekt 0,055 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
CE
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529
IP69K dobbel isolasjon i samsvar med DIN 40050
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 72,5 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 9,6 cm
Forpakning 1 lengde 6,5 cm