|
|
|
XUBTSPSWL2
M18 Refl t.mat rustfri PNP 2mkab 90°
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAR 31, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serie navn
|
Application packaging
|
Sensor type
|
Photo-electric sensor
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Detection of transparent object
|
Sensor navn
|
XUBT
|
Sensor design
|
Sylindrisk M18
|
Føler system
|
Refleks
|
Materiale
|
Metall
|
Line of sight type
|
90° lateral
|
Type spenningsforsyning
|
DC
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
Digitale utganger
|
PNP
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO or 1 NC programmable
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
Stråling
|
Coaxial polarised red Refleks
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
0…0,8 m with reflector XUZ C50/C50HP
|
Komplementær
Sammensetning
|
Reflector XUZC50HP
Sensor
|
Kapslingsmatriale
|
Rustfritt stål : 304 CU
|
Materiale i linse
|
PMMA
|
Lydpuls-vinkel
|
1,5 °
|
Blindsone
|
0 mm
|
Tilfeldig diameter
|
37 mm
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Type utgang
|
Solid state
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PvR
|
Status LED
|
Spenning på: 1 LED ( grønn)
Stability: 1 LED ( Rød)
Output state: 1 LED ( Gul)
|
[Us] merkespenning
|
12 - 24 V DC med reverse polarity protection
|
Spenningsgrenser
|
10…32 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
100 mA ( overload and short-circuit protection)
|
Switching frequency
|
1000 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<1,5 V ( lukket tilstand)
|
Strømforbruk
|
45 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Maximum delay response
|
500 ms
|
Maximum delay recovery
|
500 ms
|
Vekt
|
0,138 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CE
CSA
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529 ( dobbel issolasjon)
IP67 i samsvar med IEC 60529 ( dobbel issolasjon)
IP69K i samsvar med DIN 40050 ( dobbel issolasjon)
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
107,0 g
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|