Schneider-Electric
 
XUC2AKSAM12 Bilde- efo
XUC2AKSAM12
photo-electric sensor - XUC - thru beam - Sn 50m - 12..24VDC - M12
El-nummer El-nummer: 
4394151
EAN EAN: 
3389110881783
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn General purpose single mode
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUC
Sensor design Compact
Føler system Thru beam
Materiale Plast
Type utgangssignal Discrete
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Digitale utganger PNP or NPN
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand 50 m thru beam
Komplementær
Kapslingsmatriale PC
Materiale i linse PMMA
Maksimum føleavstand 60 m
Type utgang Relé
Output function governance Lys eller mørk programerbar
Tilleggsutganger Uten
Kabelsammensettning 5 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Kabelens ytre diameter 6 mm
Status LED 1 LED ( Gul) for output state
1 LED ( Rød) for stability
[Us] merkespenning 24...240 V AC/DC
Spenningsgrenser 20…264 V AC
Utgangsspenning <= 250 V AC
Svitsjekapasitet i mA 3 A ( cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
Switching frequency <= 20 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,5 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk <= 50 mA ubelastet
Strømforbruk i W 2 W
Tidsforsinkelsesområde 0...15 s monostable, on-delay or off-delay (programmable) utsett
Maximum delay first up 60 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Oppsett Sensitivity adjustment with potentiometer
Elektrisk levetid 500000 sykluser, vekslingskapasitet: 3000 mA 1, driftrate <60 cyc/mn på 250 V
Dybde 44 mm
Høyde 99 mm
Bredde 45 mm
Vekt 0,4 kg
Sammensetning Transmitter + receiver
Miljø
Produktsertifikater CE
CSA
UL
Omgivelsestemperatur for drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 7 gn (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 20 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 12 i samsvar med IEC 60529
NEMA 13 i samsvar med IEC 60529
NEMA 3 i samsvar med IEC 60529
NEMA 4 i samsvar med IEC 60529
NEMA 4X i samsvar med IEC 60529
NEMA 6 i samsvar med IEC 60529
NEMA 6P i samsvar med IEC 60529
Garantiperiode
Garanti 18 months