Schneider-Electric
 
XUM2ANCNL2 Bilde- efo
XUM2ANCNL2
XUM plast s+m 15m NPN 2m kab
El-nummer El-nummer: 
4300506
EAN EAN: 
3389119034852
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn General purpose single mode
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUM
Sensor design Miniature
Føler system Thru beam
Materiale Plast
Type utgangssignal Discrete
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Digitale utganger NPN
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Rød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand 15 m thru beam
Komplementær
Kapslingsmatriale PBT
Materiale i linse PMMA
Type utgang Solid state
Ledning isolasjonsmateriale PVC
Status LED 1 LED ( grønn) for instability and receiver/supply on
1 LED ( Orange) for transmitter/supply on
1 LED ( Rød) for receiver/indicator light
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 1000 Hz
Maksimalt spenningsfall <3 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk 11...13 mA ubelastet
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Oppsett Sensitivity adjustment by potentiometer
Dybde 20 mm
Høyde 34 mm
Bredde 11 mm
Vekt 0,119 kg
Sammensetning Mottaker + sender XUM2AKCNL2T + XUM2APCNL2R
Miljø
Produktsertifikater CE
CULus
CTick
Omgivelsestemperatur for drift −30…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 15,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,0 cm
Package 1 Weight 117,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 15
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,98 kg
Enhetstype pakke 3 PAL
Antall enheter i pakke 3 480
Pakke 3 Høyde 60,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Lengde 480,0 cm
Pakke 3 Vekt 56,16 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months