Schneider-Electric
 
XUVF60M8 Bilde- efo
XUVF60M8
Gfl.fotocell 60x60mm 2mm obj.
El-nummer El-nummer: 
4394165
EAN EAN: 
3389110168884
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application material handling
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUV
Sensor design Ramme
Føler system Thru beam
Stråling Infrarød
Way dimensions of optical frame 60 x 60 mm
Materiale Metall
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 4-wire
Digitale utganger PNP or NPN
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon Dynamic detection of passage of objects
Minimum object diameter for detection Dynamic mode: 2 mm ( 0,1…15 m/s)
Komplementær
Kapslingsmatriale Malt aluminium
Materiale i linse Polycarbonate
Type utgangssignal Discrete
Type utgang Solid state
Tilleggsutganger Med alarm utrgang
Status LED Alarm: 1 LED ( Rød)
Output state: 1 LED ( ravgul)
[Us] merkespenning 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 18…30 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 500 Hz
Maksimalt spenningsfall <2 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk <= 120 mA ubelastet
Tidsforsinkelsesområde 0...5 s forsinket av utsett
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Oppsett Sensitivity adjustment with potentiometer
Dybde 15 mm
Høyde 86 mm
Bredde 131 mm
Miljø
Produktsertifikater CE
CULus
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −20…80 °C
Immunitet over for omgivende lys 400 lux incandescent light
4000 lux sunlight
Vibrasjonsmotstand 25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,8 cm
Pakke 1 Bredde 11,2 cm
Pakke 1 Vekt 16,0 cm
Package 1 Weight 200,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,72 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months