Schneider-Electric
 
XUVR0608PANM8 Bilde- efo
XUVR0608PANM8
Fotocelle gaffel 60x80 NO PNP
El-nummer El-nummer: 
4394174
EAN EAN: 
3389119040686
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Generelt formål
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUVR
Sensor design Gaffel
Føler system Thru beam
Stråling Rød LED, modulert
Passasje bredde 80 mm
Passasje dybde 60 mm
Materiale Metall/plast
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 3-wire
Digitale utganger PNP
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M8, 3 pins
Produktspesifikk applikasjon Detection on small conveyor
[Sn] nominelle føleavstand 80 mm
Komplementær
Kapslingsmatriale Painted aluminium and polyamide/glass
Tilfeldig diameter 0.8 mm
Type utgangssignal Discrete
Type utgang Solid state
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Svitsjekapasitet i mA 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency 4000 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,5 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk < 20 mA ubelastet
Vekt 0,19 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CE
CSA
Omgivelsestemperatur drift −10…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Immunitet over for omgivende lys 10000 lux natural light
5000 lux incandescent bulb
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP65
IP67
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,0 cm
Pakke 1 Bredde 16,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,0 cm
Package 1 Weight 86,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,916 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months