Schneider-Electric
 
XUYAFVCO946S Bilde- efo
XUYAFVCO946S
FORSTERKER GLASSFIBER M8PLUGG
El-nummer El-nummer: 
4394189
EAN EAN: 
3389119009973
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application assembly
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor Detection of items exiting an oven (high temperature fibers)
Detection of presence of parts in a plastic mould
Detection in aggressive environments
Monitoring position or presence of parts on an assembly or packing machine
Sensor navn XUY
Sensor design Fiber design
Stråling Rød lysdiode
Komplementær
Sensor type Photo-electric sensor
Materiale Plast
Kapslingsmatriale Polycarbonate
Pulsfrekvens 8 kHz
Type utgangssignal Discrete
Type utgang Solid state
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Digitale utganger PNP and NPN
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M8, 4 pins
Type spenningsforsyning DC
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Spenningstilstand 0 garantert < 1.4 V
Garantert spenning = 1 > 3 V
Svitsjekapasitet i mA 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency < 1 kHz
Maksimalt spenningsfall <2 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk <= 40 mA ubelastet
Maximum delay response 5 ms for glassfiber optic 3mm
Maximum delay recovery 5 ms glassfiber optic 3mm
Oppsett Sensitivity adjustment with teach mode
Vekt 0,047 kg
Miljø
Produktsertifikater CE
CULus
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −20…80 °C
Immunitet over for omgivende lys 10000 lux natural light
20000 lux incandescent bulb
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,6 cm
Pakke 1 Bredde 7,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,0 cm
Package 1 Weight 47,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 35
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,14 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months