Schneider-Electric
 
XUYFANEP100030 Bilde- efo
XUYFANEP100030
IR GAFFEL 95x30mm M8PL.Teach
El-nummer El-nummer: 
4394220
EAN EAN: 
3389119006576
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn Application
Sensor type Photo-electric sensor
Sensor navn XUY
Sensor design Gaffel
Føler system Thru beam
Stråling Infrared LED, modulated
Passasje bredde 30 mm
Passasje dybde 95 mm
Materiale Metall/plast
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 4-wire
Digitale utganger PNP and NPN
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon Detection on small conveyor
Detection on vibrating rail
Detection of labels
Detection of double sheet
Detection of reference marks
[Sn] nominelle føleavstand 30 mm
Komplementær
Kapslingsmatriale Painted aluminium and polyamide/glass
Tastatur type Gul
Minimum object diameter for detection 0,2 mm
Type utgangssignal Discrete
Type utgang Solid state
Status LED Adjustment mode and keypad locking: 1 LED ( Rød)
Output state: 1 LED ( Gul)
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Svitsjekapasitet i mA 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency 10 kHz
Maksimalt spenningsfall <2 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk 40 mA ubelastet
Last kapasitans 330 nF
Tidsrespons −20…20 µs
Oppsett Self teaching
Vekt 0,19 kg
Miljø
Produktsertifikater CE
CULus
Omgivelsestemperatur drift −20…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −30…80 °C
Immunitet over for omgivende lys 10000 lux natural light
5000 lux incandescent bulb
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,5 cm
Pakke 1 Bredde 16,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,0 cm
Package 1 Weight 91,0 g
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months