|
|
|
XVBL34
Kompl, fast lys rød BA15d
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XVB Universal
|
Produkt eller type komponent
|
Complete beacon
|
Beacon / indikator bk enhetstype
|
Base enhet direct or tube fixing
Illuminated unit
|
Signaltype
|
Klar
|
Montasjediameter
|
70 mm
|
Type komponent
|
XVBL
|
Materiale
|
Glassforsterket polyamide: base enhet
Polykarbonat: illuminated unit
|
Lyskilde
|
Pære ikke inkludert, Rød
|
Type lampe
|
Glødepære med BA 15d base
Protected LED
|
[Us] merkespenning
|
<= 250 V
|
Maksimalt effekttap i W
|
7 W
|
Komplementær
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V i samsvar med IEC 60947-1
|
Nominell spenning grense
|
0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Bredde
|
70 mm
|
Høyde
|
139 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Vekt
|
0,26 kg
|
Miljø
Forurensninggrad
|
2
|
Produktsertifikater
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…50 °C: LED
−25…70 °C: glødepære
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140
Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529
IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
Type 4X i samsvar med UL ( innendørs)
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,8 cm
|
Package 1 Weight
|
261,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,166 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|