Schneider-Electric
 
XX230A12PA00M12 Bilde- efo
XX230A12PA00M12
Ultralyd Ø30 Sn=m PNP
El-nummer El-nummer: 
4317140
EAN EAN: 
3389119027977
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensor type Ultrasonic sensor
Serie navn Generelt formål
Sensor navn XX2
Sensor design Sylindrisk M30
Deteksjonssystem Diffuse
[Sn] nominelle føleavstand 1 m Justrbar med teach trykknapp
Materiale Plast
Type utgangssignal Discrete
Diskret utgangsfunksjon 2 NO
Ledningsnett teknikk 4-wire
Digitale utganger PNP
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Elektrisk tilkobling Male connector M12 4 pins
Produktspesifikk applikasjon For 2 levels monitoring
[SD] avlesingsrekkevidde 0,051…0,991 m
Lydpuls-vinkel 10 °
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Kapslingsmatriale ULTEM
Front material Silikon
Gjengetype M30 x 1.5
Spenningsgrenser 10…28 V DC
Mulige funksjoner Without synchronisation mode
[Sa] trygg drifts avstand 0,051…0,991 m ( teach mode)
Maximum differential travel 2,5 mm
Blindsone 0…51 mm
Overføringsfrekvens 200 kHz
Nøyktighet 0,9 %
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres −10…10 °
Minsteareal oppdaget objektet Cylinder diameter 1.6 mm på 0,635 m
Status LED Output state: 1 LED ( grønn/rød (blinkende))
Setting-up assistance: 1 LED ( grønn/rød (blinkende))
Distance indication: 1 LED ( Gul)
Strømforbruk 100 mA
Maximum svitsjestrøm 100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
Maksimalt spenningsfall 1 V
Maximum delay first up 1000 ms
Maximum delay response 150 ms
Maximum delay recovery 1000 ms
Merking CE
Gjengelengde 45 mm
Høyde 35 mm
Bredde 35 mm
Dybde 85 mm
Vekt 0,091 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-5-2
Produktsertifikater CCSAus
UL
Omgivelsestemperatur drift 0…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −10…80 °C
Vibrasjonsmotstand +/-1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot elektrostatisk utladning 8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,21 cm
Pakke 1 Bredde 9,91 cm
Pakke 1 Vekt 4,32 cm
Package 1 Weight 0,13 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months