Schneider-Electric
 
XX518A1KAM12 Bilde- efo
XX518A1KAM12
Ultralyd Ø18 Sn=25-150mm PN/NP
El-nummer El-nummer: 
4354237
EAN EAN: 
3389110277531
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensor type Ultrasonic sensor
Serie navn Generelt formål
Sensor navn XX5
Sensor design Sylindrisk M18
Deteksjonssystem Diffuse
[Sn] nominelle føleavstand 0,15 m fast
Materiale Plast
Type utgangssignal Discrete
Diskret utgangsfunksjon 2 NO
Ledningsnett teknikk 4-wire
Digitale utganger PNP and NPN
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Elektrisk tilkobling Male connector M12 4 pins
[SD] avlesingsrekkevidde 0,025…0,152 m
Lydpuls-vinkel 8 °
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Kapslingsmatriale ULTEM
Front material Silikon
Gjengetype M18 x 1
Spenningsgrenser 10…28 V DC
[Sa] trygg drifts avstand 0,025…0,152 m
Maximum differential travel 0,35 mm
Blindsone 0…19 mm
Overføringsfrekvens 500 kHz
Nøyktighet 0,7 %
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres −10…10 °
Minsteareal oppdaget objektet Cylinder diameter 1.6 mm
Strømforbruk 60 mA
Maximum svitsjestrøm 100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
Maksimalt spenningsfall 1 V
Switching frequency <= 80 Hz
Maximum delay first up 350 ms
Maximum delay response 3 ms
Maximum delay recovery 3 ms
Merking CE
Gjengelengde 51 mm
Høyde 18 mm
Bredde 18 mm
Dybde 65 mm
Vekt 0,033 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-5-2
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur drift 0…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Vibrasjonsmotstand +/-1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot elektrostatisk utladning 8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 53,0 g
Forpakning 1 høyde 4,0 cm
Forpakning 1 bredde 8,5 cm
Forpakning 1 lengde 8,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 30
Forpakning 2 vekt 2,005 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm